TP57AM/782000 S00003 - Dotykový panel
2401401

Dotykový panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN displej (analogově-rezistivní (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 stupňů šedi, Arm9™, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty