TP104AT/792000 S00001 - Dotykový panel
2400801

Dotykový panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty