TP090ATW/107320000 S00001
-
Dotykový panel
2400765
Dotykový panel, 22.9 cm / 9"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.
Detaily výrobku
Typ produktu | Ovládací přístroj |
Počítačová data | |
Procesor | Arm9™, 200 MHz |
Operační systém | Windows® CE 5.0 |
Pracovní paměť | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datová paměť | NOR-Flash, 32 MB |
Displej | |
Typ displeje | 22.9 cm / 9"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Dotyková technologie | analogově-rezistivní (polyester) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 640 cd/m² typický (regulovatelný) |
MTBF | 70000 h |
Barevná paleta | 65536 barev |
Úhel snímání vlevo | 85,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 85,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 85,00 ° |
Úhel snímání dole | 85,00 ° |
Rozhraní | 2x USB Host 2.0 |
Volitelná rozhraní | žádné |
Síť | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Systém sběrnice | MPI |
Uživatelský software | TSvisRT |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Příkon typický | 0,7 A |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | Ano |
Způsob montáže | Montáž na přední stranu |
Materiálem čelní deska | Hliník (přirozeně eloxovaný) |
Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Výška | 3000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % |
Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 252 mm / 164 mm / 66 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici) |
Objednací číslo | 2400765 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRC |
Kód výrobku | DRCABB |
GTIN | 4055626097664 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 300 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 300 g |
Číslo celní sazby | 84714100 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
USB FLASH DRIVE - Paměťová karta USB-Memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montážní materiál 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montážní materiál 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montážní materiál 2701380
-
HMI BATTERY - Baterie/akumulátor 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Konektor desky plošných spojů 1896381
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno