TP070ATW/107830000 S00045
-
Dotykový panel
2400727
Dotykový panel, 17.8 cm / 7"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Otevřená platforma, bez sběrnicového systému.
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Ovládací přístroj |
Počítačová data | |
Procesor | Arm9™, 200 MHz |
Operační systém | Windows® CE 6.0 |
Pracovní paměť | 128 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datová paměť | NOR-Flash, 64 MB |
Displej | |
Typ displeje | 17.8 cm / 7"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Dotyková technologie | analogově-rezistivní (polyester) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 350 cd/m² typický (regulovatelný) |
MTBF | 40000 h |
Barevná paleta | 65536 barev |
Úhel snímání vlevo | 70,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 70,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 65,00 ° |
Úhel snímání dole | 65,00 ° |
Rozhraní | 2x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232/485) | |
Volitelná rozhraní | žádné |
Síť | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Systém sběrnice | bez sběrnicového systému |
Uživatelský software | Otevřená platforma |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Příkon typický | 0,5 A |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | Ano |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Výška | 3000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % |
Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici) |
Objednací číslo | 2400727 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRC |
Kód výrobku | DRCABA |
GTIN | 4055626097725 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 000 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 000 g |
Číslo celní sazby | 84714100 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno