TP 15T/M 201 - Dotykový panel
2913263

Dotykový panel, 38.1 cm / 15"-TFT displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka), 1024 x 768 pixel (XGA), 256 barev, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Námořní atesty: ABS, BV, DNV, LR a GL
K dostání displej ve velikostech od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí
Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
Krátká doba uvádění do provozu
Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích