Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TP 06S - Dotykový panel
2985178

Dotykový panel, 14.5 cm / 5.7"-C-STN displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka), 320 x 240 pixel (QVGA), 125 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez sběrnicového systému.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K dostání displej ve velikostech od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích
Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
Krátká doba uvádění do provozu