CAC-PTCM1015462/1015244
-
Osazené konektory desek plošných spojů
1084535
Osazené konektory desek plošných spojů / Propojovací kabel s 2 konektory na desku plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m), Hlava 1: 4-pólový , rozteč: 2,5 mm , Lisovaný spoj , Zásuvka, Barva: bílá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, bílá, Hlava 2: 4-pólový, rozteč: 2,5 mm , Lisovaný spoj , Trn, Barva: bílá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 20 AWG, bílá, Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, bílá
Detaily výrobku
Typ produktu | Osazené konektory desek plošných spojů |
Produktová řada | CC-Cabling KMAT |
Produktová řada | COMBICON Connectors Special |
Počet pólů | 4 |
Rozteč | 0,00 mm |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 6 A pro použití do (1 mm² (AWG 18)) |
Jmenovitý proud / průřez vodiče | 6 A pro použití do (1 mm² (AWG 18))/ |
Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 0,00 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 105 °C |
Teplota prostředí (uložení) | -30 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota okolí (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Přípojka 1 | |
Rodina výrobků | PTCM 0,5/..-PL |
Rozteč | 2,5 mm |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Počet pólů | 4 |
Jmenovitý průřez | 0,75 mm² |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Pojistná příruba | Uzavírací příruba |
Barva | bílá |
Izolační materiál | PA |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Přípojka 2 | |
Rodina výrobků | PTCM 0,5/..-PI |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Rozteč | 2,5 mm |
Počet pólů | 4 |
Jmenovitý průřez | 0,75 mm² |
Typ kontaktu | Trn |
Pojistná příruba | Pojistná západka |
Barva | bílá |
Délka vedení | Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m) |
UL AWM Style | 10002 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílá |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1500 V |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
UL AWM Style | 10002 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,32 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílá |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1500 V |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
UL AWM Style | 10002 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílá |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1500 V |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
UL AWM Style | 2517 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1500 V |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
UL AWM Style | 2517 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,32 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1500 V |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
UL AWM Style | 2517 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1500 V |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
Objednací číslo | 1084535 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAH |
Kód výrobku | AAHREA |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3,74 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3,7 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Schválení podle normy UL „Wiring Harness Traceability Program“
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno