FP 1,27/ 16-FWL-10/.../...
-
Osazená konektorová lišta IDC
1010258
Osazená konektorová lišta IDC, jmenovitý proud: 1,2 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,05 ... 0,95 m), Typ kabelu:Ploché vedení, Ploché vedení. Předem osazené vzorky najdete v záložce „Příslušenství“.
Detaily výrobku
| Typ produktu | Osazená konektorová lišta IDC |
| Produktová řada | FR 1,27/...-Cabling |
| Počet pólů | 16 |
| Rozteč | 1,27 mm |
| Počet řad | 2 |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (při 20 °C 50pólový) |
| Odpor kontaktu | 10 mΩ |
| Zkušební napětí | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Návod na použití | V oblasti stahování si přečtěte pokyny pro uživatele pro vlastní montáž. |
| Poznámka k dokumentaci | Aktuální dokumenty, jako jsou 3D modely, výkresy řady produktů, datové listy nebo výkresy obalů, jsou k dispozici v centru pro stahování (Download Center). |
| Poznámka k provozu | Přípustné napětí v provozu je v závislosti na aplikaci při zohlednění vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů v rámci instalačních požadavků podle IEC 60664-1. |
| Rozteč | 1,27 mm |
| Použití | |
| Přesazení středu | ± 0,7 mm v podélné a příčné ose |
| Tolerance úhlu | ± 4 ° v podélné ose |
| ± 2 ° v příčné ose | |
| Zásuvné a tažné síly | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Počet cyklů | 500 |
| Zásuvná síla na pól cca | 0,5 N |
| Tažná síla na pól cca | 0,5 N |
| Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| Kontrolovaný počet pólů | 50 |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Izolační odpor sousedících pólů | ≥ 10 GΩ |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvence | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška životnosti | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-9-1:2010-03 (v souladu) |
| Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 0,8 kV |
| Průchozí odpor R1 | 10 mΩ |
| Průchozí odpor R2 | 10 mΩ |
| Počet připojení | 500 |
| Izolační odpor sousedících pólů | ≥ 10 GΩ |
| Klimatická zkouška | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Nebezpečí vzniku koroze | Metoda 1, 10 dní |
| Výdržné střídavé napětí | 500 V AC |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Forma rázu | polosinusová forma |
| Zrychlení | 50g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -55 °C ... 125 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Přípojka 1 | |
| Izolační materiál | LCP |
| CTI dle IEC 60112 | 175 |
| Délka vedení | Libovolné zadání (0,05 ... 0,95 m) |
| Ploché vedení [PVC] | |
| Poznámka | Identifikační žíla: červená |
| UL AWM Style | 2678 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | Ploché vedení [PVC] |
| Konstrukce vodiče | 16 x 7 x 0,102 mm |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 30 |
| Průřez vodiče | 0,06 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,66 mm |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Rozteč | 0,635 mm |
| Max. odpor vedení | ≤ 354 Ω/m |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
| Odolnost vůči plameni | UL VW-1 |
| Teplota okolí (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 105 °C |
| Teplota prostředí (uložení) | -30 °C ... 105 °C |
| Objednací číslo | 1010258 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 500 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AAX |
| Kód výrobku | AAXPAA |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Kompaktní vícepólové konektory pro spojení od desky k desce nebo od vodiče k desce pro prostorově úsporné designy přístrojů
Možnost objednání osazeného provedení: Konektory IDC s plochým kabelem umožňují okamžité použití v přístroji
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno