VC-FSMA-M-2 SET
-
Optická kontaktní vložka
1855432
Optická kontaktní vložka, Rodina výrobků: VARIOCON, provedení: FSMA, barva: světle šedá, počet pólů: 1
Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Optický konektor (ze strany kabelu) |
Produktová řada | VARIOCON |
Provedení | FSMA |
Počet pólů | 1 |
rozložení konektoru | F-SMA Typ 905, IEC 874-2 |
Tlumení | ≤ 1,5 dB (při 650 nm (na každý konektor)) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 7 mm |
Výška | 7 mm |
Délka | 26 mm |
Mechanické parametry | |
Průměr kontaktu | 3,1 mm |
Barva | světle šedá |
Materiálem Pouzdro | Alpaka |
Materiálem Kontakt | Alpaka |
Materiálem Šroubení | CuZn |
Typ vedení | Polymerová vlákna (980 / 1000 µm) |
Vnější průměr vedení | ≤ 2,30 mm |
Délka odizolování jednotlivých žil | 12 mm |
Odolnost vůči olejům | ano |
Odolnost vůči plameni | ano |
Optické vedení | |
počet vláken | 2 |
vlákno | Polymerová vlákna, 980/1000 µm |
druh vlákna | Vlákno POF A4A |
Přenosové médium | optický vodič |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Tlumení | ≤ 1,5 dB (při 650 nm (na každý konektor)) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
Odolnost vůči olejům | ano |
Odolnost vůči plameni | ano |
Odolnost vůči olejům | ano |
Objednací číslo | 1855432 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLACA |
Strana katalogu | Strana 37 (C-2-2013) |
GTIN | 4017918162696 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 16,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,512 g |
Číslo celní sazby | 85367000 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Přehledné zobrazení
Pro různé aplikace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno