EV-T1CCS-M4X20-CTS - Opravná sada
1295744

CHARX connect professional, CCS Typ 1, Opravná sada, Příslušenství, Montáž našroubováním, pouzdro: černá, s držákem DC kontaktů s integrovanou přední částí DC kontaktů, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Výměna bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Úplný program výrobků
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Snadná výměna rámu druh konektoru bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny