Technické údaje viz dokumentace výrobků v sekci "Ke stažení"
Typ produktu
Kombinace spínacího zařízení
Objednací číslo
1267987
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
3 Kus
Prodejní kód
DTH
Kód výrobku
DTHDAX
GTIN
4063151413408
Hmotnost/kus (včetně obalu)
50 kg
Hmotnost/kus (bez obalu)
50 kg
Číslo celní sazby
85371098
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27330190
ETIM
ETIM 9.0
EC002632
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.