PI-EX-ME-SD/24/65-C
-
Oddělovač signálu
2835477
Modul řízení ventilu, napájecí smyčka, výstup: s vlastní bezpečností
Detaily výrobku
| Typ produktu | Oddělovací zesilovač |
| aplikace | Digital OUT |
| Počet kanálů | 1 |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 2,5 kV AC |
| Skoková odezva (10-90%) | 20 ms |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota, podle EN 50020) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | není zapotřebí samostatné napájecí napětí |
| Příkon | cca. 1 W (při přizpůsobení výkonu výstupního okruhu) |
| Signál | |
| Vstupní signál napětí | 18 V DC ... 30 V DC (z okruhu řízení) |
| Signál: Napětí | |
| Popis výstupu | jiskrově bezpečný |
| Výstupní napětí | 24 V (garantované napětí Uv) |
| Výstupní odpor | 370 Ω (Vnitřní odpor Ri) |
| Doba odezvy | 20 ms |
| Typ připojení | Šroubový konektor |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 27,3 V |
| Max. výstupní proud Io | 96 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 650 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 13,5 mH / 0,683 µF |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2 mH / 0,088 µF |
| Ukazatel stavu | žlutá LED (spínací stav) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 75 % (v průměru za rok) |
| ≤ 95 % (30 dní/rok bez kondenzace) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certifikát | TÜV 00 ATEX 1526 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Normy | |
| Normy/předpisy | NAMUR doporučení NE 21 |
| Objednací číslo | 2835477 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181208 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 135,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 112,72 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno