PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
Oddělovač signálu
2835244
Třícestný oddělovač výstupu PI, výstup s energetickým omezením (EEx-nL), konfigurovatelný, ke galvanickému oddělení analogových signálů
Detaily výrobku
| Typ produktu | Oddělovací zesilovač |
| aplikace | Analog OUT |
| Doladění necitlivosti | ± 4 % |
| Doladění Zero | ± 4 % |
| Mezní frekvence (3 dB) | 30 Hz |
| Kontrolní napětí výstup/napájení | 1,5 kV AC |
| zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV AC |
| Kontrolní napětí vstup/napájení | 1,5 kV AC |
| Skoková odezva (10-90%) | 11 ms |
| Teplotní koeficient maximální | 0,0075 % |
| Chyba přenosu maximální | 0,1 % (z konečné hodnoty, při 20 °C) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V ... 30 V |
| Příkon typický | 35 mA (při 24 V DC/20 mA) |
| Maximální příkon | 50 mA |
| Ztrátový výkonz | typ. 0,84 W (při 24 V DC/20 mA, maximálně 1,2 W) |
| Signál | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (jiné nastavení uveďte při objednání) |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V |
| Vstupní signál proud maximálně | 50 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 240 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
| Signál | |
| Popis výstupu | omezení energie |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (jiné nastavení uveďte při objednání) |
| Maximální napětí výstupního signálu | 15 V |
| Maximální výstupní signál proudu | 45 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 5 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 500 Ω |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 18 V |
| Max. výstupní proud Io | 140 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 1,9 W |
| EEx specifikace | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 8 mH / 35,9 µF |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 4 mH / 8,9 µF |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 410 µH / 1,3 µF |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,4 mm |
| Výška | 108,6 mm |
| Hloubka | 145 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (svislá montáž) |
| -20 °C ... 50 °C (vodorovná montáž) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 80 °C |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 50 082-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 50081-2 |
| Objednací číslo | 2835244 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 93 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 93 g |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno