LPO 35/E - Odbočný konektor
3270542

Odbočný konektor, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2- 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku