ZFKDSA 1,5-W-5,08-12 - Svorka desky plošných spojů
1706977

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 12, řada výrobků: ZFKDS(A) 1,5-W, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Obslužné bez použití nářadí díky barevně odsazeným ovládacím pákám
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst