Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40036082Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 76 A | 0,2 - 16 |
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 10 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: ZFKDS(A) 10, rozteč: 15 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 6,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 4, způsob balení: zabaleno v krabici
Typ produktu | Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji |
Produktová řada | ZFKDS(A) 10 |
Produktová řada | COMBICON Terminals L |
Provedení | Řaditelná svorka pro plošné spoje |
Počet pólů | 3 |
Rozteč | 15 mm |
Počet přípojek | 3 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 3 |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 4 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 76 A |
Jmenovité napětí UN | 1000 V (800 V při použití zástrčného můstku) |
Jmenovité napětí (III/3) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 8 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 8 kV |
Technologie připojení | |
Provedení | Řaditelná svorka pro plošné spoje |
Jmenovitý průřez | 10 mm² |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 6 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 10 mm² |
Délka odizolování | 12 mm |
Způsob montáže | Vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (10 - 16 µm Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (10 - 16 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
Barva (Ovládací prvek) | zelená (6021) |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 15 mm |
Šířka [w] | 31,7 mm |
Výška [h] | 33,5 mm |
Délka [l] | 33,4 mm |
Konstrukční výška | 27 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 6,5 mm |
rozměry kolíku | 1,2 x 1,4 mm |
Design desky plošných spojů | |
vzdálenost kolíků | 15 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 2,2 mm |
Zkouška připojení | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
16 mm² / tuhý / > 100 N | |
10 mm² / flexibilní / > 90 N |
Zkouška zahřívání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Izolační odpor sousedících pólů | 109 Ω |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 8 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 8 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 12,5 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 8 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 8 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 8 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 8 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 8 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 5 s |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 55 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1706715 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAN |
Kód výrobku | AANMBB |
GTIN | 4046356871068 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 35,459 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 35,439 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,596 kg CO2e |