cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20180122Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 58 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 58 A | 20 - 6 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40049168Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |