cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20061129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Propojení pole | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
D | ||||
Propojení pole | 300 V | 7 A | 24 - 18 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40047107Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 13,5 A | 0,2 - 1 |