SPTAF 1/ 7-5,0-EL-EX
-
Svorka desky plošných spojů
1071051
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 7, řada výrobků: SPTAF 1/..-EL-EX, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Tray
Detaily výrobku
Typ produktu | Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji |
Produktová řada | SPTAF 1/..-EL-EX |
Produktová řada | COMBICON Terminals S |
Počet pólů | 7 |
Rozteč | 5 mm |
Počet řad | 1 |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 2 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 16 A |
Jmenovité napětí UN | 137 V |
Schválení Ex | |
Označení | 0344 II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
Certifikát ES o zkoušce | SEV 19 ATEX 0159 U |
Certifikát IECEx | IECEx SEV 19.0026U |
Technologie připojení | |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Při připojování a případném vyrovnávání tuhého vodiče s průřezem 1,5 mm² je nutno odvádět boční oporou mechanické příčné síly, které mohou působit na svornici.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Přípojka Push-in) | |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Připojení vodiče při otevřeném bodě připojení) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Přípojka Push-in) | |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Připojení vodiče při otevřeném bodě připojení) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Přípojka Push-in) | |
Délka odizolování | 8 mm |
Způsob montáže | Vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
Barva (Ovládací prvek) | oranžová (2003) |
Izolační materiál | PBT |
skupina izolačního materiálu | IIIa |
CTI dle IEC 60112 | 275 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Návod na použití | Maximální povolený vnější průměr izolace vodiče ≤ 3 mm |
Poznámka k nevýbušnému provedení | Osvědčení o shodě a certifikáty Ex jsou dostupné na vyžádání |
Poznámka k nevýbušnému provedení | Další údaje se nacházejí v montážních pokynech. |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 5 mm |
Šířka [w] | 35 mm |
Výška [h] | 12,8 mm |
Délka [l] | 11 mm |
Konstrukční výška | 10,2 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 2,6 mm |
rozměry kolíku | 0,75 x 0,3 mm |
Design desky plošných spojů | |
Průměr vyvrtaného otvoru | 1,1 mm |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Opakované připojení a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,25 mm² / flexibilní / > 10 N | |
1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibilní / > 40 N |
Zkouška zahřívání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Požadavek na zkoušku oteplení | Součet teploty okolí a ohřevu připojovací svorky desky plošných spojů nesmí překročit horní mezní teplotu. |
Krátkodobý výdržný proud | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 5 s |
Stárnutí | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 100 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | Tray |
Objednací číslo | 1071051 |
Ks/bal. | 70 Kus |
Minimální objednané množství | 70 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAL |
Kód výrobku | AALBGB |
GTIN | 4063151100933 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,755 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 4,45 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,124 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Prsty ovladatelné uvolňovací tlačítko pro vysoký komfort obsluhy
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno