cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20061129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40047107Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 16 A | 0,2 - 1,5 |