Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SPTAF 1/ 2-5,0-IL-EX - Svorka desky plošných spojů
1071064

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPTAF 1/..-IL-EX, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Tray

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly