produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1,5 mm2
rozteč 3,81 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení Pás se šířkou 24 mm
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPT 1,5/..-V-THR, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Pás se šířkou 24 mm