cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20061129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
ATEX
ID schválení: KEMA 07ATEX0193 UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |
IECEx
ID schválení: IECEx KEM 07.0057UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |