Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1 mm2, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 12, řada výrobků: SMKDS 1, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 35 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici