Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR WH R32 - Svorka desky plošných spojů
1814511

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: PTSM 0,5/..-H-THR WH, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: signální bílá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,1 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Pás se šířkou 32 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bílé provedení: barevná stálost při letování a použití
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT