PTSA 0,5/ 1-2,5-B WH SWO - Svorka desky plošných spojů
1841212

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 2 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, počet potenciálů: 1, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: PTSA 0,5, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: bílá, Pin-Layout: Lineární zadní osazení kolíků, Délka pinu [P]: 3,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů