PTS-5,08
-
Svorka desky plošných spojů
1876521
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 0 mm2, počet potenciálů: 1, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: PTS, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Barevně odsazené rozpojovací zástrčky k jednoduchému přerušení proudového obvodu
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů