cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20030527Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40038591Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0,14 - 2,5 |