cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20030211Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
C | ||||
s rastrovým mezikusem | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Standardní | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: PTDA 1,5/, rozteč: 3,5 mm, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
C | ||||
s rastrovým mezikusem | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Standardní | 300 V | 10 A | 24 - 16 |