PLA 5/ 3-7,5-ZF - Svorka desky plošných spojů
1792232

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 6 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: PLA 5/, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení Push-Lock, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 30 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení M, Délka pinu [P]: 3,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly