MKKDSH 3/ 2-EX
-
Svorka desky plošných spojů
1869790
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 20 A, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKKDSH 3-EX, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex e“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Vysoké provedení dovoluje připojení vodiče u zalitých desek plošných spojů
Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů