Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 2, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKKDS 5, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5,2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!