MKKDS 1,5/10 BK - Svorka desky plošných spojů
1709523

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 2, počet pólů na řadu: 10, řada výrobků: MKKDS 1,5, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů