MKDSP 95/ 3-20,0-F - Svorka desky plošných spojů
1841872

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 232 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 95 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSP 95/..-F, rozteč: 20 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: T40 Torx®, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 6, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro