Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MKDSP 50/ 5-17,5-F - Svorka desky plošných spojů
1856207

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 192 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 70 mm2, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: MKDSP 50/..-F, rozteč: 17,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: T30 Torx®, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 4, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Upevňovací příruby snižují mechanické namáhání pájených míst
Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro