Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 35 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSP 25, rozteč: 15 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: Z2L Pozidriv s podélnou štěrbinou, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 4, způsob balení: zabaleno v krabici. Je nutné zabránit trvalému mechanickému zatížení svornice