MKDSO 2,5/ 4-R KMGY BD:CTS-RXD
-
Svorka desky plošných spojů
2201212
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: MKDSO 2,5/..-R, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: světle šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Potištěná varianta, výrobek s bočním vývodem kontaktů vpravo
Detaily výrobku
| Typ produktu | Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji |
| Produktová řada | MKDSO 2,5/..-R |
| Provedení | Svorkový blok pro plošné spoje svisle k desce plošných spojů |
| Počet pólů | 4 |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 1 |
| Počet potenciálů | 4 |
| Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
| Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 24 A |
| Jmenovité napětí UN | 400 V |
| Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 400 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| Technologie připojení | |
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Způsob montáže | Vlnové pájení |
| Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
| Kovový povrch bod připojení (mezivrstva) | Nikl (2 - 3 µm Ni) |
| Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast pájení (mezivrstva) | Nikl (2 - 3 µm Ni) |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (7035) |
| Izolační materiál | PA |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
| Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Návod na použití | Pro zajištění bezpečného připojení vodiče dodržujte definovaný utahovací moment. U připojení vodiče (montáž) musejí být svornice podepřeny (fixováno ručně, podepření o pouzdro). |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 5 mm |
| Šířka [w] | 20,95 mm |
| Výška [h] | 21,25 mm |
| Délka [l] | 15,3 mm |
| Délka pájecího kolíku [P] | 3,5 mm |
| rozměry kolíku | 0,8 x 1 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 1,4 mm |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška tahem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,14 mm² / tuhý / > 10 N |
| 0,14 mm² / flexibilní / > 10 N | |
| 2,5 mm² / tuhý / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexibilní / > 50 N | |
| Zkouška zahřívání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Součet teploty okolí a ohřevu připojovací svorky desky plošných spojů nesmí překročit horní mezní teplotu. |
| Krátkodobý výdržný proud | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Izolační pevnost (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 3,2 mm |
| Izolační pevnost (III/2) | 400 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 2 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 630 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 3,2 mm |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 5 s |
| Stárnutí | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Objednací číslo | 2201212 |
| Ks/bal. | 200 Kus |
| Minimální objednané množství | 200 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHADA |
| GTIN | 4046356742986 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8,28 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,28 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezúdržbové a bezpečné proti vibracím díky principu Reakdyn nebo pružicím prvkům
Svorka desky plošných spojů stojí kolmo na desce plošných spojů.
Celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno