Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 1, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSN 2,5, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici