Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MKDSN 1,5/ 4-5,08 - Svorka desky plošných spojů
1729144

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: MKDSN 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů