Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDS 5, rozteč: 9,52 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici