Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX - Svorka desky plošných spojů
1870268

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 20 A, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 6, počet řad: 2, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MK3DSMH 3-EX, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
Vysoké provedení dovoluje připojení vodiče u zalitých desek plošných spojů
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů