CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 22 - 18 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 18 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19870330Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 7 A | 22 - 18 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 7 A | 22 - 18 |