Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

IDC 0,3/11-3,81 - Svorka desky plošných spojů
1706264

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 0,34 mm2, počet potenciálů: 11, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 11, řada výrobků: IDC 0,3, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Zářezový spoj, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům