CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 28 - 22 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 28 - 22 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19961206Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 5 A | 28 - 22 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 28 - 22 |