FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - Svorka desky plošných spojů
1714290

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: FRONT 2,5-H/SA 5, rozteč: 5 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů