Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FK-MPT 0,5/ 9-3,5-H - Svorka desky plošných spojů
1928835

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 9, řada výrobků: FK-MPT 0,5/..-H, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem