cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19991118Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40055523Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 0,2 - 0,5 |