CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Jen tuhé vodiče | 150 V | 10 A | 26 - 18 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19870330Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 2160724.01Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 0,14 - 1 |