Příslušenství pro automat na lis. konc.
Dělicí automat pro osazení kabelu
Dělicí automat CUTFOX 10 řeže vodiče a vedení do 10 mm². Tuhé a ohebné vodiče jsou stříhány s přesností na milimetry. Při výměně materiálu se dělicí automat automaticky přizpůsobuje průměru. Na přehledném displeji zadáte délku a počet úseků. Kompaktní dělicí automat CUTFOX 10 můžete trvale umístit na konkrétním místě, nebo používat mobilně.
Příslušenství pro automat na lis. konc.
Vaše výhody
- Intuitivní ovládání pomocí displeje a numerických tlačítek
- Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
- Automatické nastavení průměru pomocí pružinového systému
- Pohodlný přenos dat, např. z programu Microsoft Excel
Dělicí automat CUTFOX 10
Dělicí automat CUTFOX 10 pro kabely, lanka a smršťovací bužírky
S dělicím automatem CUTFOX 10 zkrátíte vodiče a vedení do 10 mm² a průměru 8 mm s přesností na milimetr.
Manipulace je obzvláště jednoduchá. Pomocí velkých numerických tlačítek zadáte délku a počet odřezků. Hnací a vodicí válečky dělicího automatu CUTFOX 10 se automaticky nastavují na příslušný vložený průměr.
Speciální funkce činí obsluhu ještě pohodlnější: S přiloženým softwarem CUTSOFT můžete na přístroj přenést elektronické seznamy propojení s údaji o délkách a s dalšími informacemi z tabulky dat.
Příslušenství pro dělicí automat CUTFOX 10
Příslušenství pro dělicí automat CUTFOX 10
S odvíječem kabelu CUTFOX 10 C-UN máte kabelové kotouče a cívky pod kontrolou. Zkroucený materiál a nechtěné odvíjení vodičů je s tímto příslušenstvím minulostí. Materiál je tak možné přivádět k dělicímu automatu CUTFOX 10 bez poruchy a pod stálým tahem.