SF-Z0025
-
Lisovací kleště s digitálním displejem
1607452
Lisovací kleště na kroucené lisovací kontakty Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, průřez lanka: 0,08 mm2 ... 6 mm2; náhradní zboží: 1634153